Unità di aspirazione VAS-125-3/8-NBR
152605
GTIN: 4052568070205
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
125 mm
Diametro effettivo di aspirazione
105 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
Gomma nitrilica