Unità di aspirazione VASB-125-3/8-NBR
152609
GTIN: 4052568070212
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
125 mm
Diametro effettivo di aspirazione
105 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
Gomma nitrilica