Trasduttore di posizione MLO-POT-2000-TLF
152636
GTIN: 4052568117603
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Corsa
2000 mm
Principio funzionamento del sistema di misura
analogico
Segnale di uscita
analogico
Risoluzione di spostamento
0.01 mm
Collegamento elettrico
Connettore maschio - A norma DIN 43650 - Forma quadrata