Trasduttore di posizione MLO-POT-750-LWG

152651

GTIN: 4052568117665

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa
750 mm
Principio funzionamento del sistema di misura
analogico
Segnale di uscita
analogico
Risoluzione di spostamento
0.01 mm
Collegamento elettrico
Connettore maschio - Forma quadrata