Attuatore oscillante DRRD-40-180-FH-Y9A
1526986
GTIN: 4052568238032
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
40
Angolo di oscillazione
180 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
2.3 kgm²
Forza teorica a 6 bar
24.1 Nm
Rilevamento posizione
Per finecorsa