Trasduttore di posizione SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8
1531268
GTIN: 4052568238100
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Progettazione
Per scanalatura a T
Intervallo di rilevamento
0 µm - 125000 µm
Uscita analogica
4 - 20 mA
Risoluzione di spostamento
0.05 mm