Valvola proporzionale di controllo direzione MPYE-5-M5-010-B

154200

GTIN: 4052568117740

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
100 l/min
Intervallo di tensione d'esercizio DC
17 V - 30 V