Attuatore oscillante DRRD-35-180-FH-Y9A
1547102
GTIN: 4052568238247
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
35
Angolo di oscillazione
180 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
1.5 kgm²
Forza teorica a 6 bar
15.8 Nm
Rilevamento posizione
Per finecorsa