Raccordo spinato N-1/4-P-6-MS

15631

GTIN: 4052568022006

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per tubo diametro interno 6 mm
Dimensione nominale
4.5 mm