Attuatore oscillante DRRD-32-180-FH-PA
1578512
GTIN: 4052568242190
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Angolo di oscillazione
180 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.15 kgm²
Forza teorica a 6 bar
10.1 Nm
Rilevamento posizione
Per finecorsa