Manometro a flangia FMA-63-2,5-1/4-EN

159601

GTIN: 4052568071677

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio a pannello frontale
Campo dell'indicazione
0 bar - 2.5 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5