Sensore di finecorsa SME-8-O-K-LED-24
160251
GTIN: 4052568071752
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
12 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c.
Uscita di commutazione
A contatto, bipolare