Valvola proporzionale di controllo direzione MPYE-5-1/8-LF-420-B

161978

GTIN: 4052568129460

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
350 l/min
Intervallo di tensione d'esercizio DC
17 V - 30 V