Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Tecnica del vuoto

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Generatore di vuoto VADM-300-N

162523

GTIN: 4052568131456

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
3 mm
Vuoto massimo
85 %
Pressione di lavoro
2 bar - 8 bar