Valvola di inserimento PVEL-P-124-HP7
1629205
GTIN: 4052568263638
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 3
G1/2
Attacco dell'aria pilotaggio 12
G1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 42 bar
Tipo di azionamento
Pneumatico