Cilindro a norma DNC-100-250-PPV-A
163473
GTIN: 4052568134754
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
250 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità