Cilindro ISO DNC

Cilindro a norma ISO 15552 con ammortizzo pneumatico regolabile
  • A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Gamma completa di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
  • Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione