Elettrovalvola CPE24-M2H-5J-3/8
163811
GTIN: 4052568135676
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico