Attuatore oscillante DRRD-16-180-FH-Y9A
1644389
GTIN: 4052568243340
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
16
Angolo di oscillazione
180 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.07 kgm²
Forza teorica a 6 bar
1.59 Nm
Rilevamento posizione
Per finecorsa