Cilindro a norma DSBG-40- -PPSA-N3

1645473

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
1 mm - 2800 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale