Cilindro a norma DSBG-40-50-PPVA-N3

1646549

GTIN: 4052568243494

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità