Cilindro a norma DSBG-50-25-PPVA-N3

1646709

GTIN: 4052568243685

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità