Cilindro a norma DSBG-80-250-PPSA-N3
1646793
GTIN: 4052568244361
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
250 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale