Cilindro a norma DSBG-100-320-PPVA-N3

1646810

GTIN: 4052568244460

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
320 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità