Elettrovalvola CPE24-M3H-5/3B-QS-10
170347
GTIN: 4052568138837
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1250 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-10
Tipo di azionamento
Elettrico