Cilindro guidato DFM-16-25-P-A-GF
170834
GTIN: 4052568139629
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
121 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa