Cilindro guidato DFM
Scegliete una guida precisa e un'elevata capacità di assorbimento di coppie e forze trasversali, il tutto in un design robusto e compatto. Il cilindro guidato DFM è adatto per il serraggio, il sollevamento o l'arresto.
- Attuatore compatto guidato ad elevate prestazioni
- Massima resistenza alla coppia e a forze trasversali
- Disponibili nelle versioni con guida a ricircolo di sfere o a strisciamento
- Ampia gamma di opzioni di fissaggio e di collegamento
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione