Cilindro guidato DFM-80-80-P-A-GF
170887
GTIN: 4052568013417
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa