Cilindro guidato DFM-100-160-P-A-GF

170897

GTIN: 4052568139919

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
160 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa