Regolatore di pressione ad azionamento elettrico PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-2

1709129

GTIN: 4052568263935

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Pressione di lavoro
0 bar - 50 bar
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 20 bar