Regolatore di pressione ad azionamento elettrico PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S2-3

1709131

GTIN: 4052568290870

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Pressione di lavoro
0 bar - 50 bar
Intervallo di regolazione di pressione
0.6 bar - 40 bar