Regolatore di pressione ad azionamento elettrico PREL-90-HP3-A4-A-40CFX-S2-3
1709133
GTIN: 4052568290894
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Pressione di lavoro
0 bar - 50 bar
Intervallo di regolazione di pressione
0.6 bar - 40 bar