Regolatore di pressione ad azionamento elettrico PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
1709211
GTIN: 4052568264024
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Pressione di lavoro
0 bar - 50 bar
Intervallo di regolazione di pressione
0.4 bar - 40 bar
Isteresi di pressione max.
0.806 bar