Cilindro guidato DFM-32-20-P-A-KF
170929
GTIN: 4052568013493
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
482 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa