Sensore di finecorsa SME-8-ZS-KL-LED-24
171169
GTIN: 4052568074500
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
12 V - 27 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Uscita di commutazione
A contatto, bipolare - Senza funzione dei LED