Cilindro a norma DSBC-125- -PPVA-N3
1755348
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
125 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
7363 N
Corsa
1 mm - 2800 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità