Trasduttore di posizione MME-MTS-1250-TLF-AIF

178302

GTIN: 4052568144067

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa
1250 mm
Principio funzionamento del sistema di misura
digitale
Segnale di uscita
Protocollo CAN tipo SPC-AIF
Risoluzione di spostamento
0.01 mm
Collegamento elettrico
a 6 poli - Connettore maschio - A norma DIN 45322 - Modello rotondo