Cilindro a norma DSBC-125-200-PPVA-N3
1804963
GTIN: 4052568248802
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
125 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
7363 N
Corsa
200 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità