Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Il prodotto verrà messo fuori produzione. Si prega di non utilizzarlo per progetti nuovi.

06/2027 - Il prodotto è in fase di progressivo ritiro dal mercato. Si prega di non utilizzarlo per progetti nuovi.

06/2028 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

12/2028 - Attenzione: questo prodotto non è più disponibile. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Regolatori proporzionali di pressione

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Valvola regolatore di pressione proporzionale MPPES-3-1/8-2-420

187351

GTIN: 4052568148126

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie, chiuso
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
0 bar - 2 bar
Pressione d'ingresso 1
3 bar - 4 bar