Pinza parallela HGPP-20-A
187873
GTIN: 4052568148324
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
170 N
Corsa per dita di presa
7.5 mm
Rilevamento posizione
Per sensore di Hall - Per sensori induttivi
Forza di sicurezza della pinza
senza