Cilindro a norma DSNU-16-70-P-A
1908264
GTIN: 4052568108458
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
120.6 N
Corsa
70 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità