Cilindro a norma DSNU-16-10-PPV-A
1908266
GTIN: 4052568108472
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
120.6 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità