Cilindro a norma DSNU-16-35-PPS-A

1908278

GTIN: 4052568108595

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
120.6 N
Corsa
35 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale