Cilindro a norma DSNU-20-10-PPV-A
1908289
GTIN: 4052568108700
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188.5 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità