Cilindro a norma DSNU-20-15-PPV-A

1908290

GTIN: 4052568108717

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188.5 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità