Cilindro a norma DSNU-25-15-PPV-A

1908313

GTIN: 4052568249144

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
294.5 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità