Manometro PAGL-HP3-63-60-G14-RC
1908519
GTIN: 4052568264307
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 60 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
1,6