Indicatori di pressione
Home
Prodotti
Preparazione dell'aria compressa
Indicatori di pressione
PAGL
Manometro PAGL
Manometro a norma DIN EN 837-1 per installazione su pannello frontale o in linea con campo di visualizzazione fino a 60 bar / 870 psi / 6 Mpa.
Per applicazioni con pressione elevate
Unità visualizzate bar, psi, MPa
Downloads
PAGL_EN.PDF