DNCT
Home
Prodotti
Attuatori
Attuatori pneumatici
Cilindri tandem, ad alta forza e a più posizioni
Cilindri tandem e ad alta forza
DNCT
DNCT-80- -PPV-A
Cilindro tandem
DNCT-80- -PPV-A
191110
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Catalogo ricambi
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
5737 N
Corsa
3 mm - 500 mm