DNCT
Home
Prodotti
Attuatori
Attuatori pneumatici
Cilindri tandem, ad alta forza e a più posizioni
Cilindri tandem e ad alta forza
DNCT
DNCT-32- -PPV-A-S6
Cilindro tandem
DNCT-32- -PPV-A-S6
191210
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Catalogo ricambi
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
898 N
Corsa
2 mm - 500 mm